(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

高精度測量缸 止迴轉型 CEP1 Series

高精度測量缸 止迴轉型 CEP1 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

實現產線的合理化。
既運動又可測量的氣壓缸/測量缸。
【特長】
・全範圍可計測。
・氣壓缸行程內的任意點可做為原點。
・液體(水、 油、 切削液等)噴濺的環境可以使用。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CEP1B12-50
CEP1B20-50L
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
使用壓力
(MPa)
電纜線長度
(m)
19天 120.15~1.00.5
19天 200.1~1.03

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 滑塊形
行程 L(mm) 50 附加功能 標準 環境・用途 標準
周圍溫度(℃) 0::60 端點鎖定 閥型
種類 特殊氣壓缸 磁簧開關 無磁簧開關(內建磁鐵) 安裝支撐形式 直接安裝桿側攻牙型
訂製規格 有無插座 附插座 連接器種類

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767