(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

低摩擦氣壓缸(單動) MQP Series

低摩擦氣壓缸(單動) MQP Series

【特長】
・無爬行。
・無活塞。
・特殊單動/外力縮回型。
・推力的變動減少。
・低摩擦・軟接觸。
・高精度直線控制。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MQP4-10S
MQP6-10S
MQP10-10S
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
19天 4
8天 6
19天 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 特殊單動(外力拉入型) 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 滑塊形
行程 L(mm) 10 附加功能 標準 環境・用途 低摩擦(輸出阻抗)
周圍溫度(℃) 5::80 端點鎖定 閥型
使用壓力(MPa) 0.001::0.7 種類 特殊氣壓缸

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767