(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・採用鋁合金缸管,輕量。
・附磁簧開關(CHDM)
型號 |
---|
CHDMC40-25 |
CHML32-480 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 氣缸公稱尺寸 (φ) | 行程 (mm) | 固定型式 | 開關 |
---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 40 | 25 | [吊耳] 單臂吊耳 | 無自動開關(內建磁鐵) | ||
19天 | 32 | 480 | 軸向腳架 | 無自動開關 |
Loading...
公稱壓力 | 3.5MPa | 氣缸種類 | 標準 | 活塞桿動作 | 複動單活塞桿 |
---|---|---|---|---|---|
軟管材質 | 鋁 | 活塞材質 | 鋁 | 規格 | 無 |
緩衝機構 | 無 | 附加功能 | 無 | 使用壓力範圍(MPa) | 0.3::3.5 |
使用溫度範圍(℃) | -10::80 | 活塞速度(mm/sec) | 8::300 | 活塞墊圈材質 | NBR |
導線(m) | 無 | 開關數量 | 無 | 插座種類 | 無 |
自動開關安裝零件 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策