(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滑台氣壓缸 對稱型 MXQR Series

滑台氣壓缸 對稱型 MXQR Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・可按照設置狀況,變更現場的配管、調整器的位置
・將滑軌與滑塊一體化
・採用循環式線性滑軌,具有高剛性、高精度的特性
・與滑台氣壓缸MXQ Series有互換性
・本體有3種固定方式,增加固定方式提高設置性
・增加固定方式提高設置性
・油壓緩衝器(緩和型/短行程RJ)可安裝(Φ8~Φ25)
・可在Φ6安裝油壓緩衝器(RB)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MXQR20-150B-M9BL
MXQR20L-150B-M9BL
型號數量折扣標準
出貨日
出貨時調整器的位置
19天 右側
19天 左側

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 L型滑台型 滑座材質 不鏽鋼 最大積載質量(kg) 6
行程(範圍)(mm) 101~250 最大積載質量(範圍)(kg) 5.1~10.0 氣壓缸內徑(φ) 20
環境 泛用 滑台尺寸長度 (範圍)(mm) 200.1~300.0 滑台尺寸寬度 (範圍)(mm) 50.1~75.0
導引方式 線性滑軌1軸 滑台尺寸高度(範圍)(mm) 40.1~50.0 最高使用壓力(MPa) 0.7
最低使用壓力(MPa) 0.15 孔口螺牙種類 Rc 調整選配 前進端:緩衝器(RB) 後退端:緩衝器(RB)
磁簧開關 M9B 導線長度(m) 3 導線連接器
開關數 2 訂製品規格 行程(mm) 150
滑台尺寸 長度(mm) 266.5 滑台尺寸 寬度(mm) 60 滑台尺寸 高度 46
滑台平行度(μm) 125 滑台表面處理 熱處理

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767