(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

正弦式無桿缸 基本型 REA Series

正弦式無桿缸 基本型 REA Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

實現厭惡衝擊工作物的快速搬送。
半導體晶圓、液晶基板、磁碟片、窯業製品、玻璃製品。
【特長】
・Φ25~Φ63多種選擇
・可對應長行程

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
REA40-1910-X210
REA40-2030-XB11X210
REA63-200
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
訂製品規格 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 1001~200024050.1~100.050.1~75.050.1~75.0外部無潤滑規格1910927070
19天 2001~24050.1~100.050.1~75.050.1~75.0長行程型+外部無潤滑規格2030927070
19天 101~250363100.1~150.075.1~100.075.1~100.0200122100100

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 無連接桿氣壓缸 滑座材質 鋁合金 最大積載質量(範圍)(kg) 1.1~5.0
無連接桿氣壓缸接合形式 磁鐵式 環境 泛用 導引方式 基本型
使用速度(mm/s) 50::300 最高使用壓力(MPa) 0.7 最低使用壓力(MPa) 0.18
孔口螺牙種類 Rc 滑台表面處理

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767