(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

正弦式無桿缸 滑塊型 銅套軸承型 REAS Series

SMC AIR CYLINDER

正弦式無桿缸 滑塊型 銅套軸承型 REAS Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

實現厭惡衝擊工作物的快速搬送。
半導體晶圓、液晶基板、磁碟片、窯業製品、玻璃製品。
【特長】
・依導桿一體型可直接負荷積載
・配管集中在單側端板,可集中配管
・可附磁簧開關
・採用特殊銅套軸承可平滑的作動

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

REAS15-150-J79

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
REAS15-150-J79
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 無連接桿氣壓缸 滑座材質 鋁合金 最大積載質量(kg) 7
行程(範圍)(mm) 101~250 最大積載質量(範圍)(kg) 5.1~10.0 氣壓缸內徑(φ) 15
無連接桿氣壓缸接合形式 磁鐵式 環境 泛用 滑台尺寸長度 (範圍)(mm) 50.1~100.0
滑台尺寸寬度 (範圍)(mm) 50.1~75.0 導引方式 滑動軸承導引型 滑台尺寸高度(範圍)(mm) 30.1~40.0
使用速度(mm/s) 50::300 最高使用壓力(MPa) 0.7 最低使用壓力(MPa) 0.18
孔口螺牙種類 M螺牙 磁簧開關 J79 導線長度(m) 0.5
導線連接器 開關數 附2個 訂製品規格
行程(mm) 150 滑台尺寸 長度(mm) 60 滑台尺寸 寬度(mm) 72
滑台尺寸 高度 40 滑台表面處理 硬質陽極處理

正弦式無桿缸 滑塊型 銅套軸承型 REAS Series的型號REAS15-150-J79頁面。
記載關於型號REAS15-150-J79之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767