(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

正弦式無桿缸 線性滑軌型 REAH Series (型號表)

SMC AIR CYLINDER

正弦式無桿缸 線性滑軌型 REAH Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

實現厭惡衝擊工作物的快速搬送。
半導體晶圓、液晶基板、磁碟片、窯業製品、玻璃製品。
【特長】
・依導桿一體型可直接負荷積載
・配管集中在單側端板,可集中配管。
・可附磁簧開
・最大速度可選擇300mm/s與600mm/s。
・採用線性滑軌,可承受高荷重、高扭矩
・氣壓缸安裝面,設有T型槽,安裝自由度高。
・氣壓缸摩擦部安裝了上蓋,可防止摩擦部的損傷、破損等

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

REAHT32-750-XB10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
REAHT32-750-XB10
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 訂製品規格 行程
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 501~10004032無自動開關(內建磁鐵)中間行程(專用本體使用)75013075

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 無連接桿氣壓缸 滑座材質 鋁合金 最大積載質量(範圍)(kg) 20.1~40.0
無連接桿氣壓缸接合形式 磁鐵式 環境 泛用 滑台尺寸長度 (範圍)(mm) 100.1~150.0
滑台尺寸寬度 (範圍)(mm) 100.1~150.0 導引方式 線性滑軌2軸 滑台尺寸高度(範圍)(mm) 50.1~75.0
使用速度(mm/s) 70::300 最高使用壓力(MPa) 0.7 最低使用壓力(MPa) 0.2
孔口螺牙種類 Rc 導線連接器 滑台尺寸 長度(mm) 138
滑台表面處理 硬質陽極處理

正弦式無桿缸 線性滑軌型 REAH Series的型號REAHT32-750-XB10頁面。
記載關於型號REAHT32-750-XB10之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
REAHT25-200
REAHT32-750-Y59B-XB10
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 訂製品規格 行程
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 101~2502525無自動開關(內建磁鐵)20011963
19天 501~10004032Y59B0.52中間行程(專用本體使用)75013075

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767