(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

氣壓缸 CG1 Series 密封圈組件

氣壓缸 CG1 Series 密封圈組件

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

氣壓缸 CG1 Series相關零件的密封圈組件。
【詳細請參考商品型錄】
P.27~29 標準型
P.30~31 止迴轉型
P.32~33 直接安裝型
P.41 端點鎖定型

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 商品圖片為示意圖,可能會與實際商品不同。。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CG1N20Z-PS
CG1N32Z-PS
CG1N40Z-PS
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管內徑
(φ)
8天 20
8天 32
8天 40

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 墊片 維修零件名稱 墊圈組 適用氣壓缸詳細 氣壓缸 直接安裝型(複動 )
訂製規格

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767