(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

氣壓缸 MB・CA2・MNB・CNA2 Series 密封圈組件 鎖定組件 潤滑脂包

氣壓缸 MB・CA2・MNB・CNA2 Series 密封圈組件 鎖定組件 潤滑脂包

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

※商品圖片為示意圖,可能會與實際商品不同。

氣壓缸 MB・CA2・MNB・CNA2 Series相關零件的密封圈組件、鎖定組件、潤滑脂包。
【詳細請參考商品型錄】
P.43~46・52 MB
P.53~55 MB1
P.59~65 CA2
P.184 MNB
P.186 CNA2

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CA2-50Z-PS
CA2-63Z-PS
CA2-80Z-PS
CA2-100Z-PS
GR-S-010
GR-S-020
GR-S-400
型號數量折扣標準
出貨日
型式 維修零件名稱 重量
(g)
適用氣壓缸詳細 適用軟管內徑
(φ)
8天 墊片墊圈組-氣壓缸 標準型 複動・單活塞桿50
8天 墊片墊圈組-氣壓缸 標準型 複動・單活塞桿63
8天 墊片墊圈組-氣壓缸 標準型 複動・單活塞桿80
8天 墊片墊圈組-氣壓缸 標準型 複動・單活塞桿100
8天 潤滑油潤滑油包10氣壓缸 MB・MB1・CA2・MNB・CNA2系列-
8天 潤滑油潤滑油包20氣壓缸 MB・MB1・CA2・MNB・CNA2系列-
8天 潤滑油潤滑油包400氣壓缸 MB・MB1・CA2・MNB・CNA2系列-

Loading...

  1. 1

基本資訊

訂製規格

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767