(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

自由安裝型氣壓缸 CU Series・真空用自由安裝型氣壓缸 ZCUK Series 密封圈組件

自由安裝型氣壓缸 CU Series・真空用自由安裝型氣壓缸 ZCUK Series 密封圈組件

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

※商品圖片為示意圖,可能會與實際商品不同。

自由安裝型氣壓缸 CU Series・真空用自由安裝型氣壓缸 ZCUK Series相關零件的密封圈組件。
【詳細請參考商品型錄】
P.77~87 自由安裝型氣壓缸
P.88~89 真空用自由安裝型氣壓缸

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CU10D-PS
CU16D-PS
CU20D-PS
CU25D-PS
型號數量折扣標準
出貨日
軟管內徑
(φ)
8天 10
8天 16
8天 20
8天 25

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 墊片 維修零件名稱 墊圈組 適用氣壓缸詳細 自由安裝氣壓缸 複動、單活塞桿

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767