(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滑台單元 CX Series 密封圈組件 油壓緩衝器

SMC PACKING

滑台單元 CX Series 密封圈組件 油壓緩衝器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

滑台單元 CX Series相關零件的密封圈組件、油壓緩衝器。
【詳細請參考商品型錄】
P.168 雙桿型
P.169・170 銅襯套軸承
P.171・172 滾珠轴承
P.660 油壓緩衝器

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 商品圖片為示意圖,可能會與實際商品不同。。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CX2N25-PS

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CX2N25-PS
型號數量折扣標準
出貨日
8天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 墊片 維修零件名稱 墊圈組 適用氣壓缸詳細 滑台組件 雙活塞桿型 CX2系列
訂製規格 適用軟管內徑(φ) 25

滑台單元 CX Series 密封圈組件 油壓緩衝器的型號CX2N25-PS頁面。
記載關於型號CX2N25-PS之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767