(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

符合JIS標準薄型油壓缸 CH□KD Series (型號表)

符合JIS標準薄型油壓缸 CH□KD Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

鋁合金本體,輕量、精巧的油壓缸。
【特長】
・可安裝磁簧開關
・附或不附磁簧開關,本體長度方向尺寸相同
・附磁簧開關(CHDKD Series)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CHDKDB32-30M-Z73
CHKDB40-25
型號數量折扣標準
出貨日
氣缸公稱尺寸
(φ)
行程
(mm)
使用溫度範圍
(℃)
開關 導線
(m)
開關數量 導桿端螺牙種類
19天 3230-10~60Z730.5附2個外螺牙
19天 4025-10~80無自動開關內螺牙

Loading...

  1. 1

基本資訊

公稱壓力 10MPa 氣缸種類 方形 活塞桿動作 複動單活塞桿
固定型式 標準 軟管材質 活塞材質 不鏽鋼
規格 JIS規格 緩衝機構 附加功能
使用壓力範圍(MPa) 0.3::13 活塞速度(mm/sec) 8::100 活塞墊圈材質 NBR
孔口螺牙種類 Rc 孔口位置 插座種類
提升耐水性氣壓缸 訂製規格

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767