(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

低速氣壓缸 複動・單桿 CQSX Series

低速氣壓缸 複動・單桿 CQSX Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・降低固著・飛奔現象
・0.5mm/s也可平滑地作動(ø16以下為1mm/s)
・功能提昇(與標準品相同的新構造)
・與標準品有安裝互換性

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDQSXB16-10DC
CDQSXB16-15DC
型號數量折扣標準
出貨日
行程 L
(mm)
19天 10
19天 15

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 滑塊形
氣壓缸內徑 D(φ) 16 附加功能 標準 環境・用途 低速
周圍溫度(℃) -10::70 端點鎖定 閥型
使用壓力(MPa) 0.03::1.0 種類 薄型氣壓缸 緩衝 附橡膠緩衝
規格 內建磁鐵 安裝支撐零件 通孔・兩側攻牙共通(標準) 磁簧開關 無磁簧開關
導線長度(m) 開關數 導桿前端形狀 標準(導桿前端內螺牙)
連接器種類

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767