(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附快速接頭調速閥 不鏽鋼型 壓下鎖定式 AS-FG Series

附快速接頭調速閥 不鏽鋼型 壓下鎖定式 AS-FG Series

【特長】
・不鏽鋼型
・有助減少各種作業工時

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AS1002FG-04A
AS2002FG-06A
AS2052FG-08A
型號數量折扣標準
出貨日
適用氣壓管外徑 公釐尺寸
(mm)
本體尺寸
當日可能 4M5基準
當日可能 61/8基準
當日可能 81/4基準

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調速閥 本體形狀 直線型 控制方向 節流式出口
接續部的種類 兩側快速接頭 本體材質 PBT 環境・用途 標準
旋鈕的種類 樹脂 固鎖螺帽的種類 壓下鎖定式 使用壓力範圍(MPa) 0.1::1
訂製品規格 使用流體 空氣

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767