(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

氮氣缸 氮氣反作用力指定型

氮氣缸 氮氣反作用力指定型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・可任意指定氮氣反作用力的氮氣缸。
1)採用滑脂室,以減少因形成油膜導致的磨耗(FGS-15、19、22)。
2)導引件上使用襯套(FGS-15、19、22)。
3)活塞桿表面氣體軟氮化處理(FGS-15、19、22)。
透過上述改善,提升耐久性。
・基本上,向上或向下皆可使用(建議活塞桿向下)。
【用途】
・備有本體與活塞桿為不鏽鋼的VA系列。耐腐蝕性、耐藥品性優異,可應用於廣泛用途。

(i)請注意

  • MISUMI僅販售部分規格,以篩選條件可選擇的商品為準。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

FGS-12系列

氮氣缸 氮氣反作用力指定型 尺寸圖1

安裝零件

※未單獨販售安裝零件
 

安裝零件組合一覽

FGS-12系列行程 S反作用力活塞桿側前端形狀氣壓缸側前端形狀
FGS-12-□20・40・50・60
80・100
120
150
30~(180)
最大值會因行程
而有所差異。
AA・C・D・G
CC・D・G
DD・G
GG
 

FGS-15系列

氮氣缸 氮氣反作用力指定型 尺寸圖2
安裝零件


 

安裝零件組合一覽

FGS-15系列行程 S反作用力活塞桿側前端形狀氣壓缸側前端形狀
FGS-15-□20
40
50
60
80
100
120
150
20~390AA・C・D・E・F・G
CC・D・E・F・G
DD・E・F・G
EE・F・G
FF・G
GG
BB
400AA・D・E
DD・E
EE
BB
 

FGS-19系列

氮氣缸 氮氣反作用力指定型 尺寸圖3
安裝零件


 

安裝零件組合一覽

FGS-19系列行程 S反作用力活塞桿側前端形狀氣壓缸側前端形狀
FGS-19-□5050~700BB
10050~700AA・C・D・E・F・G
CC・D・E・F・G
DD・E・F・G
EE・F・G
FF・G
GG
BB
15050AA・C・D・E・F・G
CD・E・F・G
DE・F・G
EF・G
FG
BB
60~700BB
200、250、30050~700BB

FGS-22系列

氮氣缸 氮氣反作用力指定型 尺寸圖4

安裝零件


 

安裝零件組合一覽

FGS-22系列行程 S反作用力活塞桿側前端形狀氣壓缸側前端形狀
FGS-22-□50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
80~800AA・C・D・E・F・G
CC・D・E・F・G
DD・E・F・G
EE・F・G
FF・G
GG
BB
810~(1300)
最大值會因行程
而有所差異。
AA・D・E
DD・E
EE
BB
55080~1000BB
60080~900BB
65080~800BB
70080~130BB
140AA
CC
DD
EE・G
FF・G
GG
BB
150~700AA・C・D・E・F・G
CC・D・E・F・G
DD・E・F・G
EE・F・G
FF・G
GG
BB

產品規格

  • 使用溫度範圍:-20℃~+80℃
  • 注入流體:氮氣及油
  • 材質:本體・・・金屬(表面塗裝)
             活塞桿(FGS-12系列)・・・不鏽鋼
             活塞桿(FGS-15系列/FGS-19系列/FGS-22系列)・・・金屬(氮氣軟氮化)
  • 安裝零件:金屬(鍍鋅)

規格表

氮氣缸 氮氣反作用力指定型 規格表1

FGS-12系列

氮氣缸 氮氣反作用力指定型 規格表2

FGS-15系列

氮氣缸 氮氣反作用力指定型 規格表3

FGS-19系列

氮氣缸 氮氣反作用力指定型 規格表4
FGS-22系列

※□□□中請填入氮氣反作用力的數值。

注意・禁止事項

使用注意事項

  • 安裝方法:基本上上方或下方的方向皆可使用,但建議將活塞桿向下使用。
  • 在行程末端附近,會發揮油壓阻力。
型號
FGS-15-150-AC-170
FGS-15-150-AD-40
FGS-15-150-AD-50
FGS-15-150-BB-170
FGS-15-150-CD-20
FGS-15-150-CE-50
FGS-15-150-CE-60
FGS-15-150-CE-70
FGS-15-150-CE-130
FGS-15-150-DD-110
FGS-15-150-DD-140
FGS-15-150-DE-50
FGS-15-150-EE-90
FGS-15-150-EF-120
FGS-15-150-EG-40
FGS-15-150-EG-90
FGS-15-150-FF-170
FGS-15-150-FF-180
FGS-15-150-FG-40
FGS-15-150-FG-50
FGS-15-150-FG-100
FGS-15-150-FG-150
型號數量折扣標準
出貨日
氮氣反作用力1(20℃時) 最大長度-5mm時
(N)
最小長 Lmin
(mm)
安裝方向 最大長 Lmax
(mm)
連接桿側前端形狀 氣壓缸側前端形狀
12天~ 170215全方位360°365A型C型
12天~ 40213全方位360°363A型D型
12天~ 50213全方位360°363A型D型
12天~ 170187-327B型B型
12天~ 20219全方位360°369C型D型
12天~ 50229全方位360°379C型E型
12天~ 60229全方位360°379C型E型
12天~ 70229全方位360°379C型E型
12天~ 130229全方位360°379C型E型
12天~ 110217全方位360°367D型D型
12天~ 140217全方位360°367D型D型
12天~ 50227全方位360°377D型E型
12天~ 90237全方位360°387E型E型
12天~ 120235全方位360°385E型F型
12天~ 40229全方位360°379E型G型
12天~ 90229全方位360°379E型G型
12天~ 170233全方位360°383F型F型
12天~ 180233全方位360°383F型F型
12天~ 40227全方位360°377F型G型
12天~ 50227全方位360°377F型G型
12天~ 100227全方位360°377F型G型
12天~ 150227全方位360°377F型G型

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 氮氣缸 氮氣缸的種類 氮氣反作用力指定型 連接桿材質
行程 S(mm) 150 連接桿徑 d(φ) 6 使用用途 産業用機器
使用環境 室內 氣壓缸材質 氣壓缸徑 D(φ) 15
使用溫度範圍(℃) -20::80

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767