(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附鎖定平板式氣壓缸 MLU Series

SMC MDLUB TYPE

附鎖定平板式氣壓缸 MLU Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・防止空氣源的壓力下降,殘壓排氣時的掉落。
・全行程的任何位置都可防止掉落。
・行程途中的緊急停止,防止落下。
・配合外部阻擋器位置或夾緊工作物的厚度可變更鎖定的位置。
・簡單且確實的鎖定方式。
・簡潔•輕巧的鎖定單元。
・容易做手動鎖定開放。
・可選擇鎖定方向。
・依各種安裝金具,對應廣泛的使用用途。
・自由的安裝方式。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MDLUB40-100DM-F

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MDLUB40-100DM-F
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 平板式氣缸
氣壓缸內徑 D(φ) 40 行程 L(mm) 100 附加功能 附防止掉落機能 / 附中間停止功能 / 附連接桿止迴機能
環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::60 端點鎖定
閥型 使用壓力(MPa) 0.2::0.7 種類 薄型氣壓缸
通口螺牙種類 Rc 磁簧開關 無磁簧開關(內建磁鐵) 導線長度(m)
開關數 安裝支撐形式 基本型 導桿前端形狀 導桿前端外螺牙
訂製規格 鎖定方向 前進方向 連接器種類

附鎖定平板式氣壓缸 MLU Series的型號MDLUB40-100DM-F頁面。
記載關於型號MDLUB40-100DM-F之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767