(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

附鎖定氣壓缸 複動・單桿 CLS Series

SMC AIR CYLINDER

附鎖定氣壓缸 複動・單桿  CLS Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

適合中間停止、緊急停止和落下防止的附鎖定氣壓缸。
【特長】
・手動解除鎖定功能
・解除鎖定空氣的品質,不太受影響的構造
・可從兩個方向來鎖定
・鎖緊單元總長度短
・穩定的保持力
・鎖定單元用開關
・可安裝小型磁簧開關
・故障安全系統構造
・易於維修

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 實際商品圖片請參考商品型錄。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CLSF250-100-DM9BL

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CLSF250-100-DM9BL
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 滑塊形
氣壓缸內徑 D(φ) 250 行程 L(mm) 100 附加功能 附防止掉落機能 / 附制動器 / 附中間停止功能
環境・用途 標準 周圍溫度(℃) 0::70 端點鎖定
閥型 種類 一般型氣壓缸 緩衝 附兩側緩衝
使用壓力(MPa) 0.08~0.97 規格 無磁鐵 安裝支撐零件 桿側法蘭型
通口螺牙種類 Rc 磁簧開關 無磁簧開關 導線長度(m)
開關數 防塵套 氣壓管材質 鐵管
訂製規格 鎖定組件磁鐵 內建磁鐵 鎖定組件部自動開關 M9B
鎖定組件部自動開關導線長度 3 鎖定組件部開關數量 2 是否屬於第2類壓力容器 屬於
連接器種類

附鎖定氣壓缸 複動・單桿 CLS Series的型號CLSF250-100-DM9BL頁面。
記載關於型號CLSF250-100-DM9BL之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767