(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附鎖定氣壓缸 複動單桿 CNA2 Series

附鎖定氣壓缸 複動單桿 CNA2 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

適合中間停止、緊急停止・防止掉落的附鎖定氣壓缸。
【特長】
・簡單的構造
・高鎖定效率
・高信賴性及安定的保持力
・採用體型精巧的鎖定機構省空間
・可兩方向鎖定
・最大活塞速度:1000mm/s
・手動開鎖裝備
・鎖定機構不易受鎖定解除壓縮空氣的影響

【20- Series銅系・氟素系不可規格】
・適用於銅系、氟素材質有限制的環境
・外形尺寸與標準品相同

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDNA2B50-150-D
CDNA2C50-600-D
CDNA2D50-350-D
CDNA2D80-50J-D
CDNA2F40-725-D
CDNA2G63-400-D
CDNA2T100-215-D-M9BL
CNA2-40D-UA
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸運作方式 連接桿運作方式 本體形狀 氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
附加功能 環境・用途 周圍溫度
(℃)
端點鎖定 閥型 種類 緩衝 使用壓力
(MPa)
規格 安裝支撐零件 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 防塵套 氣壓管材質 鎖定方向 訂製規格(孔口位置) 連接器種類 訂製規格(緩衝閥位置) 訂製規格(耳軸金屬零件安裝位置) 級別
19天 [複動] 複動單桿[滑塊形] 滑塊形50150附防止掉落機能 / 附制動器 / 附中間停止功能標準-10~70[有] 有一般型氣壓缸附兩側緩衝0.08~1.0內建磁鐵基本型無磁簧開關--雙向附鎖定氣壓缸
19天 [複動] 複動單桿[滑塊形] 滑塊形50600附防止掉落機能 / 附制動器 / 附中間停止功能標準-10~70[有] 有一般型氣壓缸附兩側緩衝0.08~1.0內建磁鐵1山搖擺型無磁簧開關--雙向附鎖定氣壓缸
19天 [複動] 複動單桿[滑塊形] 滑塊形50350附防止掉落機能 / 附制動器 / 附中間停止功能標準-10~70[有] 有一般型氣壓缸附兩側緩衝0.08~1.0內建磁鐵2山搖擺型無磁簧開關--雙向附鎖定氣壓缸
19天 [複動] 複動單桿[滑塊形] 滑塊形8050附防止掉落機能 / 附制動器 / 附中間停止功能標準-10~70[有] 有一般型氣壓缸附兩側緩衝0.08~1.0內建磁鐵2山搖擺型無磁簧開關--尼龍帆布雙向附鎖定氣壓缸
19天 [複動] 複動單桿[滑塊形] 滑塊形40725附防止掉落機能 / 附制動器 / 附中間停止功能標準-10~70[有] 有一般型氣壓缸附兩側緩衝0.08~1.0內建磁鐵桿側法蘭型無磁簧開關--雙向附鎖定氣壓缸
19天 [複動] 複動單桿[滑塊形] 滑塊形63400附防止掉落機能 / 附制動器 / 附中間停止功能標準-10~70[有] 有一般型氣壓缸附兩側緩衝0.08~1.0內建磁鐵頭側法蘭型無磁簧開關--雙向附鎖定氣壓缸
19天 [複動] 複動單桿[滑塊形] 滑塊形100215附防止掉落機能 / 附制動器 / 附中間停止功能標準-10~60[有] 有一般型氣壓缸附兩側緩衝0.08~1.0內建磁鐵中央凸耳型M9B32雙向附鎖定氣壓缸
19天 ---40---------------------鎖定組件

Loading...

  1. 1

基本資訊

通口螺牙種類 Rc 訂製規格

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767