(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

鎖定氣壓缸 複動單桿 CLG1 Series

SMC AIR CYLINDER

鎖定氣壓缸 複動單桿 CLG1 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・適合中間停止、緊急停止・防止掉落的附鎖定氣壓缸。
•兩方向鎖定。
・最大活塞速度:500mm/s

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 實際商品圖片請參考商品型錄。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CDLG1DA40-150-D

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDLG1DA40-150-D
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 圓形
氣壓缸內徑 D(φ) 40 行程 L(mm) 150 附加功能 附防止掉落機能 / 附制動器 / 附中間停止功能
環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::70 端點鎖定
閥型 種類 一般型氣壓缸 使用壓力(MPa) 0.08~1
規格 內建磁鐵 通口螺牙種類 Rc 磁簧開關 無磁簧開關
導線長度(m) 開關數 安裝支撐形式 搖擺型
防塵套 鎖定動作方式 彈簧・空壓並用鎖定 型式 無給油/空氣緩衝
連接器種類 自動開關安裝零件

鎖定氣壓缸 複動單桿 CLG1 Series的型號CDLG1DA40-150-D頁面。
記載關於型號CDLG1DA40-150-D之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767