(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

導螺桿 螺帽單體

導螺桿 螺帽單體

螺帽與軸為分開販售。請與THK的螺帽軸(DCM、DC、CS)配套使用。軸端維持切斷狀態。

【特長 】
・螺桿螺帽DCM型/DC型,是以30度梯形螺桿的規格為標準製作而成。
・螺帽使用特殊合金,是將精密的外牙當作中子壓鑄成形而成。
・因此,與機械加工品不同,精度的變化較小,是高精度且耐磨耗性優異的軸承。
・所組合的螺桿軸已透過轉造成形進行標準化。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

DCM型尺寸圖

螺桿螺帽 螺帽單體 DCM型尺寸圖

DC型尺寸圖

螺桿螺帽 螺帽單體 DC型尺寸圖

規格表

DCM型規格表

螺桿螺帽
型號
外型尺寸螺桿螺帽尺寸
外徑長度
L
法蘭徑
D1
HBPCDrFd
D容許公差
h9
DCM 12220
-0.052
304465.4311.571.5
DCM 1422304465.4311.571.5
DCM 1628355176.6381.581.5
DCM 18320
-0.062
405676.6421.510.52
DCM 2032405676.6421.510.52
DCM 2236506186.6472142.5
DCM 2536506186.6472142.5
DCM 28445676109582152.5
DCM 32445676109582152.5
DCM 36520
-0.074
6084109662.5173
DCM 405870981211762.5193
DCM 4564751041211802.521.54
DCM 5068801091211852.5244
螺桿螺帽
型號
螺桿軸
型號註)
螺桿軸詳情標準軸長最大軸長動態容許
推力
F註2)
N
法蘭
靜態容許荷重
P註3)
N
重量
外徑
Dk
有效徑
D0
谷徑
Dr
導程
R
導程角
α
螺桿
螺帽
g
螺桿

kg/m
DCM 12CS 1212119.523°19´1,0001,5003,92020,2001000.8
DCM 14CS 141412.510.534°22´1,0001,5004,90016,900851
DCM 16CS 161614.512.533°46´1,0001,5006,67031,5001601.3
DCM 18CS 18181613.544°33´1,0002,0008,73042,0002301.6
DCM 20CS 20201815.544°03´1,5002,0009,80037,2002102
DCM 22CS 222219.516.554°40´1,5002,50012,40048,6003202.3
DCM 25CS 252522.519.554°03´1,5003,00014,20039,8002903.1
DCM 28CS 282825.522.553°34´2,0003,00017,90069,2005504
DCM 32CS 32322925.563°46´2,0004,00021,10054,2004905.2
DCM 36CS 36363329.563°19´2,0004,00025,80084,5006706.7
DCM 40CS 40403733.562°57´2,0004,00033,800106,0009808.4
DCM 45CS 45454136.583°33´3,0005,00042,100125,0001,31010.4
DCM 50CS 50504641.583°10´3,0005,00050,100128,0001,43013

註1)切削軸(K)為接單生產品。尺寸表中的「標準軸長」及「最大軸長」為適用於轉造軸(T)的數值。
註2) 動態容許推力(F),為螺桿齒面的接觸表面壓力為9.8N/mm2 時的推力。
最大軸方向荷重(無論是停止時、動作時),須在動態容許推力以下,且需要考慮數位型錄表1中的安全係數來選定。
註3)法蘭的靜態容許荷重(P),如下圖表示法蘭的負荷強度。

螺桿螺帽 螺帽單體 對於負荷的法蘭強度

DC型規格表

螺桿螺帽
型號
外型尺寸螺桿螺帽尺寸
外徑L
0
-0.3
鍵槽尺寸--
D容許公差
h9
b容許公差tLdr
N9
DC 12220
-0.052
2240
-0.030
2161.51
DC 14222242161.51
DC 16282652.5181.51
DC 18320
-0.062
3170
-0.036
2.52221
DC 20323172.52221
DC 22364072.5262.51
DC 25364072.5262.51
DC 284445104322.51.5
DC 324445104322.51.5
DC 36520
-0.074
49120
-0.043
4.54031.5
DC 4058571554231.5
DC 4564621554841.5
DC 5068671555241.5
螺桿螺帽
型號
螺桿軸
型號註)
螺桿軸詳情標準軸長最大軸長動態容許
推力
F註2)
N
重量
外徑
Dk
有效徑
D0
谷徑
Dr
導程
R
導程角
α
螺桿
螺帽
g
螺桿

kg/m
DC 12CS 1212119.523°19´1,0001,5002,840400.8
DC 14CS 141412.510.534°22´1,0001,5003,630451
DC 16CS 161614.512.533°46´1,0001,5004,900751.3
DC 18CS 18181613.544°33´1,0002,0006,8601201.6
DC 20CS 20201815.544°03´1,5002,0007,6501102
DC 22CS 222219.516.554°40´1,5002,5009,9001802.3
DC 25CS 252522.519.554°03´1,5003,00011,4001553.1
DC 28CS 282825.522.553°34´2,0003,00014,4002804
DC 32CS 32322925.563°46´2,0004,00017,1002305.2
DC 36CS 36363329.563°19´2,0004,00021,2003806.7
DC 40CS 40403733.562°57´2,0004,00027,5005208.4
DC 45CS 45454136.583°33´3,0005,00034,90073010.4
DC 50CS 50504641.583°10´3,0005,00042,10081013

註1)切削軸(K)為接單生產品。尺寸表中的「標準軸長」及「最大軸長」為適用於轉造軸(T)的數值。
註2) 動態容許推力(F),為螺桿齒面的接觸表面壓力為9.8N/mm2 時的推力。
最大軸方向荷重(無論是停止時、動作時),須在動態容許推力以下,且需要考慮數位型錄表1中的安全係數來選定。

選定支援資訊

型號構成範例

螺桿螺帽 螺帽單體 型號構成範例
型號
DC12
DC14
DC20
DC25
DC32
DCM12
DCM14
DCM16
DCM18
DCM20
DCM22
DCM25
DCM28
DCM32
DCM36
DCM40
DCM50
型號數量折扣標準
出貨日
種類 螺牙外徑 Dk
(φ)
螺桿螺帽外型D
(φ)
螺桿螺帽長度L
(mm)
螺帽寬度 Wn
(mm)
21天~ 直型12223022
21天~ 直型14223022
4天~ 直型20324032
11天~ 直型25365036
4天~ 直型32445644
4天~ 附法蘭型12223044
4天~ 附法蘭型14223044
21天~ 附法蘭型16283551
21天~ 附法蘭型18324056
4天~ 附法蘭型20324056
21天~ 附法蘭型22365061
4天~ 附法蘭型25365061
4天~ 附法蘭型28445676
21天~ 附法蘭型32445676
4天~ 附法蘭型36526084
11天~ 附法蘭型40587098
4天~ 附法蘭型506880109

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺紋方向 螺帽形狀 圓法蘭型 螺帽材質 特殊鋅合金
安裝方法 貫穿孔 鎖定特長 RoHS對應

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767