(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

氟素樹脂管接頭 超潔淨管接頭 LQ1 Series 選配 螺帽・介子

氟素樹脂管接頭 超潔淨管接頭 LQ1 Series 選配 螺帽・介子

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC氟素樹脂管接頭 超潔淨管接頭 LQ1 Series 選配 螺帽・介子。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LQ1-1B03
LQ1-2B06
LQ1-3B07
LQ1-3U06-1
LQ1-4U11-1
LQ-GR-B
型號數量折扣標準
出貨日
相關零件種類 包裝 本體尺寸 接頭種類 適用接頭尺寸 零件種類 尺寸 連接軟管尺寸
8天 [套管] 嵌入式襯套無塵包裝 相當於class M3.5-LQ1系列1--Φ3×Φ2、1/8"×0.086"
8天 [套管] 嵌入式襯套無塵包裝 相當於class M3.5-LQ1系列2--Φ6×Φ4
19天 [套管] 嵌入式襯套無塵包裝 相當於class M3.5-LQ1系列3--1/4"×5/32"
19天 [螺帽] 螺帽・嵌入式襯套標準包裝 相當於class M5.5-LQ1系列3--Φ6×Φ4
19天 [螺帽] 螺帽・嵌入式襯套標準包裝 相當於class M5.5-LQ1系列4--3/8"×1/4"
19天 接頭治具-1、2、3、4、5、6--R型接頭治具公制尺寸(嵌入銷/固定座)-

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 相關零件

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767