(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

2色表示型無接點磁簧開關 綁帶安裝型 D-G59W・D-G5PW・D-K59W

SMC CYLINDER RELATED ITEM

2色表示型無接點磁簧開關 綁帶安裝型 D-G59W・D-G5PW・D-K59W

【特長】
・可依據顏色判斷適正動作範圍(紅→綠←紅)。

(i)請注意

  • 目前僅販售三住網頁可選型的商品,其他搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販售
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

D-K59W

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
D-K59W
型號數量折扣標準
出貨日
8天
型號
型號數量折扣標準
出貨日

Loading...

  1. 1

基本資訊

感應器種類 無接點 輸出形式 配線方式 2線式
商品類型 本體 導線長度(m) 0.5 訂製品規格

2色表示型無接點磁簧開關 綁帶安裝型 D-G59W・D-G5PW・D-K59W的型號D-K59W頁面。
記載關於型號D-K59W之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767