(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

2色表示型無接點磁簧開關 軌道安裝型 D-F79W・D-F7PW・D-J79W

2色表示型無接點磁簧開關 軌道安裝型 D-F79W・D-F7PW・D-J79W

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】・可依據顏色判斷適正動作範圍(紅→綠←紅)。

(i)請注意

  • 目前僅販售三住網頁可選型的商品,其他搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販售
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
D-F79W
D-J79W
D-J79WL
型號數量折扣標準
出貨日
輸出形式 配線方式 導線長度
(m)
8天 NPN方式3線式0.5
8天 2線式0.5
8天 2線式3

Loading...

  1. 1

基本資訊

感應器種類 無接點 商品類型 本體 訂製品規格

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767