(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

耐強磁界2色型表示無接點磁簧開關 D-P4DW

SMC CYLINDER RELATED ITEM

耐強磁界2色型表示無接點磁簧開關 D-P4DW

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・可使用於發生外亂磁界(交流磁界)的環境。
・可依據顏色判斷適正動作範圍(紅→綠←紅)。

(i)請注意

  • 目前僅販售三住網頁可選型的商品,其他搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販售
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

D-P4DWL

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
D-P4DWL
型號數量折扣標準
出貨日
8天

Loading...

  1. 1

基本資訊

感應器種類 無接點 商品類型 本體 導線長度(m) 3
連接種類

耐強磁界2色型表示無接點磁簧開關 D-P4DW的型號D-P4DWL頁面。
記載關於型號D-P4DWL之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767