(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

有接點磁簧開關 綁帶安裝型 D-B53・D-B54・D-B64

有接點磁簧開關 綁帶安裝型 D-B53・D-B54・D-B64

SMC製氣壓缸用感應器,有接點磁簧開關 綁帶安裝型。

(i)請注意

  • 目前僅販售三住網頁可選型的商品,其他搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販售
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
D-B53
D-B54
D-B54L
型號數量折扣標準
出貨日
導線長度
(m)
適用負荷 負荷電壓
8天 0.5PLCDC24V
8天 0.5繼電器・PLCDC24V/AC100V/AC200V
8天 3繼電器・PLCDC24V/AC100V/AC200V
型號
型號數量折扣標準
出貨日
導線長度
(m)
適用負荷 負荷電壓

Loading...

  1. 1

基本資訊

感應器種類 有接點 輸出形式 配線方式 2線式
商品類型 本體