(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

嵌入式接頭 H・DL・L・LL Series 旋轉類型零件

嵌入式接頭 H・DL・L・LL Series 旋轉類型零件

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

旋轉類型零件,接頭螺帽・套筒・L型插座・長L型插座。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
S-06
S-12
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管尺寸 外徑
(mm)
8天 6
8天 12

Loading...

  1. 1

基本資訊

相關零件 形狀・種類 套筒 材質 C2700

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767