(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

高分子膜式空氣乾燥器 單體型 IDG Series

SMC IDG TYPE

高分子膜式空氣乾燥器 單體型 IDG Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

採用中空隔膜・可以簡單便捷地供給乾燥空氣!
【特長】
・節能
・除濕用耗氣量削減Max.39L/min(ANR)
・省空間
・高性能
・基準露點到達時間縮短40分

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

IDG20V4-02C

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
IDG20V4-02C
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 乾燥機模組 方式 中空絲膜式 形狀 組件
模組組合 油霧分離器+微油霧分離器+薄膜式空氣乾燥機+調壓閥 處理空氣量(l/min) 200 出口空氣大氣壓露點(℃) -20
供給側 連接種類 Rc 入口空氣溫度(℃) 25 入口空氣壓力(MPa) 0.7
供應側 配管螺牙公稱 1/4 控制側 連接種類 Rc 控制側 配管螺牙公稱 1/4
處理空氣量【區別】 ~200 基準尺寸 20 規格 V型
設備結合方法 模組接合 排水方法 N.C.自動排水 分流空氣排出用接頭
流動方向 左→右 露點檢查器 訂製

高分子膜式空氣乾燥器 單體型 IDG Series的型號IDG20V4-02C頁面。
記載關於型號IDG20V4-02C之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767