(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

吸附式空氣乾燥機 ID Series

SMC ID TYPE

吸附式空氣乾燥機 ID Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

吸附式的lD系列,最適於需要低露點乾燥空氣時使用。
【特長】
・供給-30℃以下的低露點的乾燥空氣
・沒有加熱器或電氣控制盤的小型輕量化
・用指示器可確認出口露點狀態。(自己再生式,容易保養管理)
・基準尺寸:20、30、40、60
・螺牙種類:Rc、G、NPT
・單相AC100V(50Hz)AC100~110V(60Hz)、單相AC110V(50Hz)
・單相AC200V(50Hz)AC200~220V(60Hz)、單相AC220V(50Hz)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ID306-04BZ

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ID306-04BZ
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 乾燥機 方式 乾燥劑式無熱 形狀 標準
處理空氣量(l/min) 155 出口空氣大氣壓露點(℃) -50 供給側 連接種類 Rc
入口空氣溫度(℃) 5~50 入口空氣壓力(MPa) 0.7 供應側 配管螺牙公稱 1/2
控制側 連接種類 Rc 控制側 配管螺牙公稱 1/2 處理空氣量【區別】 ~200
基準尺寸 30 電源電壓 單相AC220V(50Hz) 附屬品 附托架
規格 低露點規格

吸附式空氣乾燥機 ID Series的型號ID306-04BZ頁面。
記載關於型號ID306-04BZ之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767