(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

一字起子調整用調速閥 附快速接頭 L型/萬向型 AS Series

SMC SPEED CONTROLLER

一字起子調整用調速閥 附快速接頭 L型/萬向型 AS Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

一字起子調整用調速閥 附快速接頭 L型/萬向型。
【特長】
・可用一字起子做流量調整
・防止不必要的手動操作
・使用流體:空氣
・保証耐壓力:1.5MPa
・最高使用壓力:1MPa
・最低使用壓力:0.1MPa
・周圍溫度及使用流體溫度:-5~60℃(但不結冰)

【10-Series 無塵室系列】
・對應無塵室環境
・防止無塵室內的發塵

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AS2311F-01-06SD

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AS2311F-01-06SD
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調速閥 本體形狀 萬向型 控制方向 節流式入口
接續部的種類 外螺牙+快速接頭 本體材質 PBT・黃銅+鍍無電解鎳 環境・用途 標準
螺牙部材質 黃銅+鍍無電解鎳 旋鈕的種類 附一字起子溝槽 固鎖螺帽的種類 六角螺帽
使用溫度範圍(℃) -5::60 使用壓力範圍(MPa) 0.1::1.0 最大流量(l/min) 230
連接口徑 1/8 選配 附密封劑 螺牙種類 R
適用氣壓管外徑 公釐尺寸(mm) 6 本體尺寸 1/8、1/4基準 訂製品規格

一字起子調整用調速閥 附快速接頭 L型/萬向型 AS Series的型號AS2311F-01-06SD頁面。
記載關於型號AS2311F-01-06SD之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767