(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附快速接頭殘壓排氣閥 KE□ Series

附快速接頭殘壓排氣閥 KE□ Series

氣壓缸內的殘壓用按鈕的按壓做大氣的排放。
【特長】
・利用按鈕可簡單操作。
・配管部、附快速接頭與Rc螺牙2種類型。
・殘壓排氣時間:約7s(從0.5MPa到0.05MP為止所要時間)。
・本體顏色/按鈕顏色:紅。
・釋放套(氣壓管連接部)顏色:藍。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KEA06
KEA08
KEA10
KEB06
KEB08
KEB10
KEB12
型號數量折扣標準
出貨日
選配 適用氣壓管外徑 公釐尺寸
(mm)
當日可能 無按鈕保護環6
8天 無按鈕保護環8
39天 無按鈕保護環10
39天 附按鈕保護環6
8天 附按鈕保護環8
8天 附按鈕保護環10
8天 附按鈕保護環12

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 節流閥 本體形狀 直柱型 控制方向 節流式出口
接續部的種類 兩側快速接頭 本體材質 樹脂 環境・用途 標準
旋鈕的種類 壓下鎖定式 使用溫度範圍(℃) -5::60 使用壓力範圍(MPa) 0::1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767