(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

無塵無桿缸 CYP Series

無塵無桿缸 CYP Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

無塵環境內搬送可使用的磁偶式無桿缸。
【特長】
・自由度高的配管孔組合變化
・無塵室內做洗淨與組立的2重包裝
・無衝擊
・行程調整

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CYP15-500L
CYP32-400R-Y59BL
型號數量折扣標準
出貨日
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
靜容許力矩 MA
(N・m)
靜容許力矩 MB
(N・m)
靜容許力矩 MC
(N・m)
連接口徑 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 配管孔口位置 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 1~1.01550.1~75.040.1~50.00.30.60.3M5無自動開關(內建磁鐵)作動方向c右/作動方向d左500676945
19天 51.1~5.032100.1~150.050.1~75.0343Rc1/8Y59B32作動方向e右/作動方向f左4009011575

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 無連接桿氣壓缸 滑座材質 鋁合金 行程(範圍)(mm) 251~500
無連接桿氣壓缸接合形式 磁鐵式 環境 泛用 滑台尺寸長度 (範圍)(mm) 50.1~100.0
導引方式 基本型 使用速度(mm/s) 50::300 最高使用壓力(MPa) 0.05
最低使用壓力(MPa) 0.3 導線連接器 滑台表面處理 鍍無電解鎳

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767