(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
薄型・低重心設計。
【特長】
・對應長行程
・集中附載能力提高
・高度尺寸減少30%
・驅動部(氣壓缸)容易交換
・工件安裝自由度提高
・2種方式安裝
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MY2C16G-1800L-A93L
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 無連接桿氣壓缸 | 滑座材質 | 鋁合金 | 最大積載質量(kg) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
行程(範圍)(mm) | 1001~2000 | 最大積載質量(範圍)(kg) | 10.1~20.0 | 氣壓缸內徑(φ) | 16 |
無連接桿氣壓缸接合形式 | 機械連接式 | 環境 | 泛用 | 滑台尺寸長度 (範圍)(mm) | 50.1~100.0 |
滑台尺寸寬度 (範圍)(mm) | 50.1~75.0 | 導引方式 | 凸輪導引型 | 滑台尺寸高度(範圍)(mm) | 20.1~30.0 |
使用速度(mm/s) | 100::1500 | 最高使用壓力(MPa) | 0.8 | 最低使用壓力(MPa) | 0.15 |
靜容許力矩 MA(N・m) | 5 | 靜容許力矩 MB(N・m) | 4 | 靜容許力矩 MC(N・m) | 3.5 |
連接口徑 | M5 | 配管形式 | 集中配管型(標準) | 孔口螺牙種類 | M螺牙 |
磁簧開關 | A93 | 導線長度(m) | 3 | 導線連接器 | 無 |
開關數 | 附2個 | 行程調整組件記號 | L | 訂製品規格 | 無 |
種類 | 氣壓缸 | 行程(mm) | 1800 | 滑台尺寸 長度(mm) | 70 |
滑台尺寸 寬度(mm) | 72.4 | 滑台尺寸 高度 | 28 | 滑台平行度(μm) | 50 |
滑台表面處理 | 硬質陽極處理 |
機械式無桿缸 凸輪隨動導軌型 MY2C Series的型號MY2C16G-1800L-A93L頁面。
記載關於型號MY2C16G-1800L-A93L之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策