(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・滑軌一體型,在廣泛的搬送系用途可被使用的樹脂軸承滑軌型
・工作物直接安裝的簡易滑軌式
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MY1M25G-1350H
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
MY1M25G-1350H |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 使用速度 (mm/s) | 最低使用壓力 (MPa) | 靜容許力矩 MA (N・m) | 靜容許力矩 MB (N・m) | 靜容許力矩 MC (N・m) | 連接口徑 | 配管形式 | 孔口螺牙種類 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 行程調整組件記號 | 訂製品規格 | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 1001~2000 | 38 | 20.1~40.0 | 25 | 100.1~150.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 100~1000 | 0.15 | 15 | 9 | 2.4 | Rc1/8 | 集中配管型 | Rc | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | H | 無 | 1350 | 102 | 84 | 54 |
Loading...
型式 | 無連接桿氣壓缸 | 滑座材質 | 鋁合金 | 無連接桿氣壓缸接合形式 | 機械連接式 |
---|---|---|---|---|---|
環境 | 泛用 | 導引方式 | 滑動軸承導引型 | 最高使用壓力(MPa) | 0.8 |
導線連接器 | 無 | 種類 | 氣壓缸 | 滑台平行度(μm) | 120 |
滑台表面處理 | 硬質陽極處理 |
機械式無桿缸 樹脂軸承滑軌型 MY1M Series的型號MY1M25G-1350H頁面。
記載關於型號MY1M25G-1350H之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MY1M20-100A |
MY1M20-100A-A93 |
MY1M20-400L-A93L |
MY1M25G-1450H |
MY1M25G-1550H |
MY1M25G-1650H |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 使用速度 (mm/s) | 最低使用壓力 (MPa) | 靜容許力矩 MA (N・m) | 靜容許力矩 MB (N・m) | 靜容許力矩 MC (N・m) | 連接口徑 | 配管形式 | 孔口螺牙種類 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 行程調整組件記號 | 訂製品規格 | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 51~100 | 26 | 20.1~40.0 | 20 | 50.1~100.0 | 50.1~75.0 | 40.1~50.0 | 100~1000 | 0.2 | 10 | 5.2 | 1.7 | M5 | 標準型 | M螺牙 | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | A | 無 | 100 | 100 | 72 | 46 | ||
19天 | 51~100 | 26 | 20.1~40.0 | 20 | 50.1~100.0 | 50.1~75.0 | 40.1~50.0 | 100~1000 | 0.2 | 10 | 5.2 | 1.7 | M5 | 標準型 | M螺牙 | A93 | 0.5 | 附2個 | A | 無 | 100 | 100 | 72 | 46 | ||
19天 | 251~500 | 26 | 20.1~40.0 | 20 | 50.1~100.0 | 50.1~75.0 | 40.1~50.0 | 100~1500 | 0.2 | 10 | 5.2 | 1.7 | M5 | 標準型 | M螺牙 | A93 | 3 | 附2個 | L | 無 | 400 | 100 | 72 | 46 | ||
19天 | 1001~2000 | 38 | 20.1~40.0 | 25 | 100.1~150.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 100~1000 | 0.15 | 15 | 9 | 2.4 | Rc1/8 | 集中配管型 | Rc | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | H | 無 | 1450 | 102 | 84 | 54 | ||
19天 | 1001~2000 | 38 | 20.1~40.0 | 25 | 100.1~150.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 100~1000 | 0.15 | 15 | 9 | 2.4 | Rc1/8 | 集中配管型 | Rc | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | H | 無 | 1550 | 102 | 84 | 54 | ||
19天 | 1001~2000 | 38 | 20.1~40.0 | 25 | 100.1~150.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 100~1000 | 0.15 | 15 | 9 | 2.4 | Rc1/8 | 集中配管型 | Rc | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | H | 無 | 1650 | 102 | 84 | 54 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策