(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

3色顯示 數位流量開關 大流量型 PF3A7□H Series

3色顯示 數位流量開關 大流量型 PF3A7□H Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

省能源管理的數位流量開關。
【特長】
・流量範圍:最大12,000L/min
・可調範圍:100:1(最大流量値:最小流量値)
・1台可測定廣泛的流量範圍
・耐水分・耐異物性提昇
・壓力損失降低75%(20kPa→5kPa)
・通孔構造、壓力損失降低、流路內不需維修保養
・3顏色・2畫面顯示,辨識性佳
・設定最小單位2L/min
・無潤滑脂
・顯示部90°旋轉、 顯示反轉
・數位顯示可視化
・利用累計脈衝輸出,也可遠端管理

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PF3A703H-10-CS
PF3A703H-10-DS
PF3A703H-10-DS-M
PF3A706H-14-CS
PF3A706H-14-CS-M
PF3A706H-14-DS
PF3A712H-20-CS-M
PF3A712H-20-FS-M
型號數量折扣標準
出貨日
流量範圍(最大値)
(L/min)
輸出方式 類比輸出規格 配管螺牙No. 類比電壓輸出
(V)
單位規格 額定流量範圍
(L/min)
類比電流輸出
(mA)
19天 500~未滿5000NPN開放式集電極 / 類比電壓[1] 1[DC1-5V] 1-5V附單位切換機能30~3000
19天 500~未滿5000NPN開放式集電極 / 類比電流[1] 1-附單位切換機能30~30004~20
19天 500~未滿5000NPN開放式集電極 / 類比電流[1] 1-SI單位固定30~30004~20
19天 5000以上NPN開放式集電極 / 類比電壓[1 1/2] 1 1/2[DC1-5V] 1-5V附單位切換機能60~6000
19天 5000以上NPN開放式集電極 / 類比電壓[1 1/2] 1 1/2[DC1-5V] 1-5VSI單位固定60~6000
19天 5000以上NPN開放式集電極 / 類比電流[1 1/2] 1 1/2-附單位切換機能60~60004~20
19天 5000以上NPN開放式集電極 / 類比電壓[2] 2[DC1-5V] 1-5VSI單位固定120~12000
19天 5000以上PNP開放式集電極 / 類比電流[2] 2-SI單位固定120~120004~20

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 流量開關 流體的種類 空氣 / 氮氣 感應器・螢幕構造 表示一體型
配管口的種類 內螺牙 配管螺牙的種類 Rc 壓力的種類 標準
耐壓力(MPa) 2.25 流量的種類 大流量 使用溫度範圍(℃) 0::50
使用溼度範圍(%) 35::85 輸入點數 1 輸出點數 2
配管連接方向 2方向 本體材質 樹脂+金屬 安裝孔
表示部 數位 顯示燈 取得規格 CE
防護等級 IP65 導線 附M12插座導線(3m) 附校正證明書 無校正證明書

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767