(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

純水・藥液用數位式流量開關 PF2D Series

純水・藥液用數位式流量開關 PF2D Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・4迴路流量監控器,4個不同流量範圍,可連接1個控制器
・發塵量:3個/cc以下(平均粒子數)
因採用卡曼漩渦式,無可動部卻能達到低發塵
・藉由錐面互相撞擊的動作,確實固定薄膜,並防止液體積蓄
・抑制配管基部的振動,以防止振動所造成的錯誤動作

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PF2D504-11-1
PF2D520-13-1
PF2D520-13-2
PF2D540-19-2
型號數量折扣標準
出貨日
流量範圍(最大値)
(L/min)
類比輸出規格 耐壓力
(MPa)
輸出點數 類比電壓輸出
(V)
額定流量範圍
(L/min)
適用軟管尺寸 類比電流輸出
(mA)
19天 ~未滿10電壓1.51[DC1-5V] 1-5V0.4~43/8(英吋)
19天 10~未滿50電壓1.51[DC1-5V] 1-5V1.8~201/2(英吋)
19天 10~未滿50電流1.52-1.8~201/2(英吋)4~20
19天 10~未滿50電流0.92-4~403/4(英吋)4~20

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 流量開關 流體的種類 感應器・螢幕構造 分離型感應器部
輸出方式 類比 配管口的種類 直接安裝 流體的特性 非腐蝕性
壓力的種類 標準 流量的種類 標準 使用溫度範圍(℃) 0::50
使用溼度範圍(%) 35::85 輸入點數 1 電源電壓的種類 DC
電源電壓(V) 12~24±10% 配管連接方向 2方向 本體材質 樹脂
安裝孔 表示部 顯示燈
取得規格 CE 防護等級 IP65 單位規格
單位規格(瞬間流量) 單位規格(累積流量) 配管規格
附屬品 選配 輸出規格 顯示部用輸出+類比輸出

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767