(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

3色顯示 水用數位流量開關 PF3W3 Series

3色顯示 水用數位流量開關 PF3W3 Series

【特長】
・對應3色顯示・2畫面顯示
・3色顯示數位開關最多可同時複製10台
・設定工時減少
・減少設定値輸入錯誤
・配線工時減少、連接器連接

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PF3W30J-MC
PF3W30J-MVC
型號數量折扣標準
出貨日
選配
19天
19天 正面保護蓋+板裝轉接器
型號
型號數量折扣標準
出貨日
選配

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 流量監測器 感應器・螢幕構造 分離型、顯示器部 輸出方式 類比
類比輸出規格 電壓 使用溫度範圍(℃) 0::50 使用溼度範圍(%) 35::85
輸入點數 1 輸出點數 2 類比電壓輸出(V) 1-5V
電源電壓的種類 DC 電源電壓(V) 12~24±10% 安裝孔
表示部 數位 顯示燈 取得規格 CE
防護等級 IP40 導線 有電源・輸出連接導線(2m) 附校正證明書 無校正證明書
單位規格(瞬間流量) L/min 單位規格(累積流量) L 單位規格(溫度)
附屬品 感應器用連接器(1個) 類比電流輸出(mA)