(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

3色顯示 水用數位流量開關PF3W Series (型號表)

SMC PEUMATIC RELATED IEM

3色顯示 水用數位流量開關PF3W Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・33色顯示・22畫面顯示對應
・與既有產品比較小型化40%
・削減配管空間
・使用流體溫度:0~90℃
・可旋轉顯示部
・對應設置條件,顯示部可以45°旋轉
・提昇操作性、辨識性
・逆時針旋轉90°、順時針旋轉225°
・可對應乙二醇水溶液
・無滑脂規格
・追加測定流量250L/min
・數位式流量監控器,最多可以同時複製10台
・指示燈功能
・削減配線工時、連接插座

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PF3W520-F04-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PF3W520-F04-1
型號數量折扣標準
出貨日
流量範圍(最大値)
(L/min)
感應器・螢幕構造 輸出方式 類比輸出規格 配管螺牙的種類 配管螺牙No. 輸出點數 類比電壓輸出
(V)
托架 導線 流量調整閥 溫度感應器 單位規格(累積流量) 訂製規格 額定流量範圍
(L/min)
類比電流輸出
(mA)
19天 10~未滿50[分離形・連接器連接] 分離型感應器部類比電壓[G] G[1/2] 1/21[DC1-5V] 1-5V有附M8插座導線無溫度感應器2~16

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 水用流量開關 流體的種類 配管口的種類 內螺牙
壓力的種類 標準 耐壓力(MPa) 1.5 流量的種類 標準
使用溫度範圍(℃) 0::50 使用溼度範圍(%) 35::85 輸入點數 1
電源電壓的種類 DC 電源電壓(V) 12~24±10% 配管連接方向 2方向
本體材質 樹脂+金屬 安裝孔 表示部 數位
顯示燈 取得規格 CE 防護等級 IP65
附校正證明書 無校正證明書 單位規格(瞬間流量) L/min 單位規格(溫度)
輸出規格

3色顯示 水用數位流量開關PF3W Series的型號PF3W520-F04-1頁面。
記載關於型號PF3W520-F04-1之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
PF3W504S-03-1T
PF3W511-10-1
PF3W511-10-1T
PF3W520-F04-1T
PF3W540-04-2T-X128
PF3W704-03-AT-M
型號數量折扣標準
出貨日
流量範圍(最大値)
(L/min)
感應器・螢幕構造 輸出方式 類比輸出規格 配管螺牙的種類 配管螺牙No. 輸出點數 類比電壓輸出
(V)
托架 導線 流量調整閥 溫度感應器 單位規格(累積流量) 訂製規格 額定流量範圍
(L/min)
類比電流輸出
(mA)
19天 ~未滿10[分離形・連接器連接] 分離型感應器部類比電壓[Rc(R)] Rc[3/8] 3/82[DC1-5V] 1-5V有附M8插座導線附溫度感應器0.5~4
19天 100~未滿500[分離形・連接器連接] 分離型感應器部類比電壓[Rc(R)] Rc[1] 11[DC1-5V] 1-5V有附M8插座導線無溫度感應器10~100
19天 100~未滿500[分離形・連接器連接] 分離型感應器部類比電壓[Rc(R)] Rc[1] 12[DC1-5V] 1-5V有附M8插座導線附溫度感應器10~100
19天 10~未滿50[分離形・連接器連接] 分離型感應器部類比電壓[G] G[1/2] 1/22[DC1-5V] 1-5V有附M8插座導線附溫度感應器2~16
19天 10~未滿50[分離形・連接器連接] 分離型感應器部類比電流[Rc(R)] Rc[1/2] 1/22-有附M8插座導線附溫度感應器類比4~20mA 2輸出5~404~20
19天 ~未滿10[一體成形] 表示一體型NPN開放式集電極-[Rc(R)] Rc[3/8] 3/82-有附M8插座導線附溫度感應器L0.5~4

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767