(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・33色顯示・22畫面顯示對應
・與既有產品比較小型化40%
・削減配管空間
・使用流體溫度:0~90℃
・可旋轉顯示部
・對應設置條件,顯示部可以45°旋轉
・提昇操作性、辨識性
・逆時針旋轉90°、順時針旋轉225°
・可對應乙二醇水溶液
・無滑脂規格
・追加測定流量250L/min
・數位式流量監控器,最多可以同時複製10台
・指示燈功能
・削減配線工時、連接插座
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
PF3W720-F03-BT-MR
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 水用流量開關 | 流體的種類 | 水 | 配管口的種類 | 內螺牙 |
---|---|---|---|---|---|
壓力的種類 | 標準 | 耐壓力(MPa) | 1.5 | 流量的種類 | 標準 |
使用溫度範圍(℃) | 0::50 | 使用溼度範圍(%) | 35::85 | 輸入點數 | 1 |
電源電壓的種類 | DC | 電源電壓(V) | 12~24±10% | 配管連接方向 | 2方向 |
本體材質 | 樹脂+金屬 | 安裝孔 | 有 | 表示部 | 數位 |
顯示燈 | 有 | 取得規格 | CE | 防護等級 | IP65 |
附校正證明書 | 無校正證明書 | 單位規格(瞬間流量) | L/min | 單位規格(溫度) | ℃ |
輸出規格 | 無 |
3色顯示 水用數位流量開關PF3W Series的型號PF3W720-F03-BT-MR頁面。
記載關於型號PF3W720-F03-BT-MR之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
PF3W504S-03-1T |
PF3W511-10-1 |
PF3W511-10-1T |
PF3W720-N03-ET-M |
PF3W720S-F04-BN-M |
PF3W721-F14-FN-M |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 流量範圍(最大値) (L/min) | 感應器・螢幕構造 | 輸出方式 | 類比輸出規格 | 配管螺牙的種類 | 配管螺牙No. | 輸出點數 | 類比電壓輸出 (V) | 托架 | 導線 | 流量調整閥 | 溫度感應器 | 單位規格(累積流量) | 訂製規格 | 額定流量範圍 (L/min) | 類比電流輸出 (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | ~未滿10 | [分離形・連接器連接] 分離型感應器部 | 類比 | 電壓 | [Rc(R)] Rc | [3/8] 3/8 | 2 | [DC1-5V] 1-5V | 無 | 有附M8插座導線 | 有 | 附溫度感應器 | 無 | 無 | 0.5~4 | 無 | ||
19天 | 100~未滿500 | [分離形・連接器連接] 分離型感應器部 | 類比 | 電壓 | [Rc(R)] Rc | [1] 1 | 1 | [DC1-5V] 1-5V | 無 | 有附M8插座導線 | 無 | 無溫度感應器 | 無 | 無 | 10~100 | 無 | ||
19天 | 100~未滿500 | [分離形・連接器連接] 分離型感應器部 | 類比 | 電壓 | [Rc(R)] Rc | [1] 1 | 2 | [DC1-5V] 1-5V | 無 | 有附M8插座導線 | 無 | 附溫度感應器 | 無 | 無 | 10~100 | 無 | ||
19天 | 10~未滿50 | [一體成形] 表示一體型 | 類比 / PNP開放式集電極 | 電壓 | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | 2 | [DC1-5V] 1-5V | 無 | 有附M8插座導線 | 無 | 附溫度感應器 | L | 無 | 2~16 | 無 | ||
19天 | 10~未滿50 | [一體成形] 表示一體型 | PNP開放式集電極 | - | [G] G | [1/2] 1/2 | 2 | - | 無 | 無附M8插座導線 | 有 | 無溫度感應器 | L | 無 | 2~16 | 無 | ||
19天 | 100~未滿500 | [一體成形] 表示一體型 | 類比 / PNP開放式集電極 | 電流 | [G] G | [1 1/2] 1 1/2 | 2 | - | 無 | 無附M8插座導線 | 無 | 無溫度感應器 | L | 無 | 50~250 | 4~20 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策