(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

2色顯示式 數位流量開關 PFMB7 Series (型號表)

SMC PEUMATIC RELATED IEM

2色顯示式 數位流量開關 PFMB7 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可實現節能管理的數位流量開關。
【特長】
・1台可計測廣泛的流量範圍
・小型・輕量
・流量調整閥一體化
・應答速度:50msec(0.05sec)/0.1sec/0.5sec/1.0sec/2.0sec
・無滑脂
・顯示部反轉功能
・利用數位顯示,流量「 可目視化」
・2色顯示辨識性良好

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PFMB7102-N04-D

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PFMB7102-N04-D
型號數量折扣標準
出貨日
流量範圍(最大値)
(L/min)
輸出方式 類比輸出規格 配管螺牙的種類 配管螺牙No. 耐壓力
(MPa)
類比電壓輸出
(V)
單位規格 導線 附校正證明書 流量調整閥 額定流量範圍
(L/min)
附屬品 選配 類比電流輸出
(mA)
19天 500~未滿5000NPN開放式集電極 / 類比電流[NPT] NPT[1/2] 1/21.2-附單位切換機能附插座導線(2m)無校正證明書10~10004~20

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 流量開關 流體的種類 空氣 / 氮氣 感應器・螢幕構造 表示一體型
配管口的種類 內螺牙 壓力的種類 標準 流量的種類 標準
使用溫度範圍(℃) -10::60 使用溼度範圍(%) 35::85 輸入點數 1
輸出點數 2 電源電壓的種類 DC 電源電壓(V) 12~24±10%
配管連接方向 2方向 本體材質 樹脂+金屬 安裝孔
表示部 數位 顯示燈 取得規格 CE
防護等級 IP40 輸出規格

2色顯示式 數位流量開關 PFMB7 Series的型號PFMB7102-N04-D頁面。
記載關於型號PFMB7102-N04-D之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
PFMB7102-04-CN-M
PFMB7102-04-D-MRA
PFMB7102-04-D-R
PFMB7201S-02-C-S
PFMB7202-06-C
PFMB7202-06-D-M
型號數量折扣標準
出貨日
流量範圍(最大値)
(L/min)
輸出方式 類比輸出規格 配管螺牙的種類 配管螺牙No. 耐壓力
(MPa)
類比電壓輸出
(V)
單位規格 導線 附校正證明書 流量調整閥 額定流量範圍
(L/min)
附屬品 選配 類比電流輸出
(mA)
19天 500~未滿5000類比 / NPN開放式集電極電壓[Rc(R)] Rc[1/2] 1/21.2[DC1-5V] 1-5VSI單位固定無附插座導線無校正證明書10~1000
19天 500~未滿5000類比 / NPN開放式集電極電流[Rc(R)] Rc[1/2] 1/21.2-SI單位固定附插座導線(2m)附校正證明書10~1000附托架4~20
19天 500~未滿5000類比 / NPN開放式集電極電流[Rc(R)] Rc[1/2] 1/21.2-附單位切換機能附插座導線(2m)無校正證明書10~1000附托架4~20
19天 100~未滿500類比 / NPN開放式集電極電壓[Rc(R)] Rc[1/4] 1/41[DC1-5V] 1-5V附單位切換機能附插座導線(2m)無校正證明書2~200托架(附直型流量調整閥用)
8天 500~未滿5000類比 / NPN開放式集電極電壓[Rc(R)] Rc[3/4] 3/41.2[DC1-5V] 1-5V附單位切換機能附插座導線(2m)無校正證明書20~2000
19天 500~未滿5000類比 / NPN開放式集電極電流[Rc(R)] Rc[3/4] 3/41.2-SI單位固定附插座導線(2m)無校正證明書20~20004~20

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767