(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可實現節能管理的數位流量開關。
【特長】
・1台可計測廣泛的流量範圍
・小型・輕量
・流量調整閥一體化
・應答速度:50msec(0.05sec)/0.1sec/0.5sec/1.0sec/2.0sec
・無滑脂
・顯示部反轉功能
・利用數位顯示,流量「 可目視化」
・2色顯示辨識性良好
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
PFMB7102-N04-D
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 流量開關 | 流體的種類 | 空氣 / 氮氣 | 感應器・螢幕構造 | 表示一體型 |
---|---|---|---|---|---|
配管口的種類 | 內螺牙 | 壓力的種類 | 標準 | 流量的種類 | 標準 |
使用溫度範圍(℃) | -10::60 | 使用溼度範圍(%) | 35::85 | 輸入點數 | 1 |
輸出點數 | 2 | 電源電壓的種類 | DC | 電源電壓(V) | 12~24±10% |
配管連接方向 | 2方向 | 本體材質 | 樹脂+金屬 | 安裝孔 | 有 |
表示部 | 數位 | 顯示燈 | 有 | 取得規格 | CE |
防護等級 | IP40 | 輸出規格 | 無 |
2色顯示式 數位流量開關 PFMB7 Series的型號PFMB7102-N04-D頁面。
記載關於型號PFMB7102-N04-D之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
PFMB7102-04-CN-M |
PFMB7102-04-D-MRA |
PFMB7102-04-D-R |
PFMB7201S-02-C-S |
PFMB7202-06-C |
PFMB7202-06-D-M |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 流量範圍(最大値) (L/min) | 輸出方式 | 類比輸出規格 | 配管螺牙的種類 | 配管螺牙No. | 耐壓力 (MPa) | 類比電壓輸出 (V) | 單位規格 | 導線 | 附校正證明書 | 流量調整閥 | 額定流量範圍 (L/min) | 附屬品 | 選配 | 類比電流輸出 (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 500~未滿5000 | 類比 / NPN開放式集電極 | 電壓 | [Rc(R)] Rc | [1/2] 1/2 | 1.2 | [DC1-5V] 1-5V | SI單位固定 | 無附插座導線 | 無校正證明書 | 無 | 10~1000 | 無 | 無 | 無 | ||
19天 | 500~未滿5000 | 類比 / NPN開放式集電極 | 電流 | [Rc(R)] Rc | [1/2] 1/2 | 1.2 | - | SI單位固定 | 附插座導線(2m) | 附校正證明書 | 無 | 10~1000 | 無 | 附托架 | 4~20 | ||
19天 | 500~未滿5000 | 類比 / NPN開放式集電極 | 電流 | [Rc(R)] Rc | [1/2] 1/2 | 1.2 | - | 附單位切換機能 | 附插座導線(2m) | 無校正證明書 | 無 | 10~1000 | 無 | 附托架 | 4~20 | ||
19天 | 100~未滿500 | 類比 / NPN開放式集電極 | 電壓 | [Rc(R)] Rc | [1/4] 1/4 | 1 | [DC1-5V] 1-5V | 附單位切換機能 | 附插座導線(2m) | 無校正證明書 | 有 | 2~200 | 無 | 托架(附直型流量調整閥用) | 無 | ||
8天 | 500~未滿5000 | 類比 / NPN開放式集電極 | 電壓 | [Rc(R)] Rc | [3/4] 3/4 | 1.2 | [DC1-5V] 1-5V | 附單位切換機能 | 附插座導線(2m) | 無校正證明書 | 無 | 20~2000 | 無 | 無 | 無 | ||
19天 | 500~未滿5000 | 類比 / NPN開放式集電極 | 電流 | [Rc(R)] Rc | [3/4] 3/4 | 1.2 | - | SI單位固定 | 附插座導線(2m) | 無校正證明書 | 無 | 20~2000 | 無 | 無 | 4~20 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策