(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・可上下、前後方向分岐配管
・入口、出口孔無螺紋加工
・空氣調理組合 AC Series 相關配件
・Y14-M5-A的適用機型:AC10□-A
・Y24-□01-A/02-A的適用機型:AC20□-A
・Y34-□01-A/02-A的適用機型:AC25□-A/AC30□-A
・Y44-□02-A/03-A的適用機型:AC40□-A
・Y54-□03-A/04-A的適用機型:AC40□-06-A
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策