(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

空氣調理組合 過濾調壓閥+油霧分離器 AC20D-B~AC40D-B

SMC AC TYPE

空氣調理組合 過濾調壓閥+油霧分離器 AC20D-B~AC40D-B

辨視性&耐環境性提昇空氣調理組合。
【特長】
・利用透明杯體保護罩,覆蓋於杯體全身
・可360°目視確認
・從外部環境做杯體的保養, 安全性提昇
・操作型提升
・依濾心與杯體一體化構造,可在手邊做濾心更換。
・削減維修空間

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AC30D-03E-B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AC30D-03E-B
型號數量折扣標準
出貨日
8天
型號
型號數量折扣標準
出貨日

Loading...

  1. 1

基本資訊

調節閥組件組合 過濾器調節閥+霧粒過濾器 連接口徑 Rc3/8 壓縮空氣品質 一般乾燥空氣
過濾器 過濾度 5μm 壓力計 角形埋入式壓力計(附限位指示器) 釋放結構 釋放
排水旋塞 手動 流動方向 標準流程(左→右) 使用環境 空氣動力工具
杯體材質 聚碳酸酯杯體 杯體導引 霧粒過濾器 過濾度 0.3μm
本體尺寸 30 壓力開關 殘壓排放3口閥
設定壓力 0.05~0.85MPa 冷凝水排出口 附排水開關 壓力單位 MPa
訂製品規格 種類別 標準

空氣調理組合 過濾調壓閥+油霧分離器 AC20D-B~AC40D-B的型號AC30D-03E-B頁面。
記載關於型號AC30D-03E-B之規格、尺寸、型式情報。