(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・辨識性、耐環境性提升
・利用透明杯體保護罩覆蓋於杯體全身
・辨識性提升:360°
・從外部環境做杯體的保護,安全性提昇
・作業性提升
・濾心、外殼一體化,可更換濾心
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
AC30A-03D-B |
AC40A-03D-S-B |
AC50A-10D-B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 連接口徑 | 本體尺寸 | 壓力開關 |
---|---|---|---|---|---|
19天 | Rc3/8 | 30 | 無 | ||
19天 | Rc3/8 | 40 | 有 | ||
19天 | Rc1 | 50 | 無 |
型號 |
---|
Loading...
調節閥組件組合 | 過濾器調節閥+潤滑器 | 壓縮空氣品質 | 一般乾燥空氣 | 過濾器 過濾度 | 5μm |
---|---|---|---|---|---|
壓力計 | 無壓力計 | 釋放結構 | 釋放 | 排水旋塞 | N.O.(常開)無加壓冷凝水排出 |
流動方向 | 標準流程(左→右) | 使用環境 | 空氣動力工具 | 杯體材質 | 聚碳酸酯杯體 |
杯體導引 | 有 | 逆止閥 | 無 | 殘壓排放3口閥 | 無 |
設定壓力 | 0.05~0.85MPa | 冷凝水排出口 | 附排水開關 | 給油器油排出口 | 無排油開關 |
壓力單位 | MPa | 訂製品規格 | 無 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策