(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

5.0MPa對應 高壓電空比例閥 ITVX2000 Series

SMC REGULATOR

5.0MPa對應 高壓電空比例閥 ITVX2000 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

5.0MPa對應 高壓電空比例閥 ITVX2000 Series。
【特長】
・最高供給壓力:5MPa
・設定壓力範圍:0.01~3.0MPa
・最大流量:3,000L/min(ANR)
・接流體部:使用氟素潤滑脂
・消耗電力:3W以下
・數位壓力顯示

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ITVX2030-313BL2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ITVX2030-313BL2
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

調節閥/增壓閥 調節閥 使用流體 空氣 / 氮 / 氣體 調節閥種類 電空
形狀 標準 壓力計 附壓力感應器 使用環境 標準
供給側 接續種類 Rc 供給側 接續外徑 3/8 控制側 連接種類 Rc
控制側 連接徑 3/8 排氣結構 回流功能
流動方向 左→右 輸入訊號 電壓型DC0~10V 附屬品 平面型托架
設定壓力 0.01~3.0MPa 壓力單位 kgf/cm2 使用流體詳細 空氣、N2、O2、Ar
監控輸出 類比輸出DC1~5V 電纜接頭種類 直角型3m

5.0MPa對應 高壓電空比例閥 ITVX2000 Series的型號ITVX2030-313BL2頁面。
記載關於型號ITVX2030-313BL2之規格、尺寸、型式情報。