(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
3.0MPa對應 高壓電空比例閥。
【特長】
・設定壓力範圍:0.2~2.0MPa
・安定性:±1%F.S.以下
・消耗電力:3W以下
・最大流量:3,000L/min(ANR)
・接流體部:使用氟素潤滑脂
・數位壓力顯示
・直線性:±1%F.S.以下・遲滯:1%F.S.以下・往復性:±1%F.S.以下
型號 |
---|
ITVH2020-013CS |
ITVH2020-212S2 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 供給側 接續外徑 | 控制側 連接徑 | 輸入訊號 | 附屬品 | 壓力單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 3/8 | 3/8 | [DC4-20mA] DC4-20mA | L型托架 | MPa | ||
19天 | 1/4 | 1/4 | [DC0-5V] 電壓型DC0~5V | 無托架 | kgf/cm2 |
型號 |
---|
Loading...
調節閥/增壓閥 | 調節閥 | 使用流體 | 空氣 | 調節閥種類 | 電空 |
---|---|---|---|---|---|
形狀 | 標準 | 壓力計 | 無壓力計 | 使用環境 | 標準 |
供給側 接續種類 | Rc | 控制側 連接種類 | Rc | 排氣結構 | 有 |
回流功能 | 無 | 流動方向 | 左→右 | 設定壓力 | 0.2~2.0MPa |
電源電壓 | DC24V | 監控輸出 | 類比輸出 DC1~5V | 電纜接頭種類 | 直型3m |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策