(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

無塵調壓閥・氟素樹脂型 SRF Series

無塵調壓閥・氟素樹脂型 SRF Series

無塵調壓閥・氟素樹脂型 SRF Series。
【仕様】
・接液部材質本體:New PFA
・膜片:PTFE
・建議流量:SRF10 2L/min、SRF30 5L/min、SRF50 20L/min(入口壓力:0.3MPa、流體:水)
・接頭一體、附螺帽、直管型

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SRF10-S07
SRF10-S07N
型號數量折扣標準
出貨日
引導口螺牙種類
19天 Rc1/8
19天 NPT1/8
型號
型號數量折扣標準
出貨日
引導口螺牙種類

Loading...

  1. 1

基本資訊

調節閥/增壓閥 調節閥 使用流體 氮 / 水 調節閥種類 標準
形狀 標準 壓力計 使用環境 無塵對應
供給側 接續種類 直柱接頭 供給側 接續外徑 φ1/4 控制側 連接種類 直柱接頭
控制側 連接徑 φ1/4 排氣結構 回流功能
使用壓力範圍(MPa) ::0.5 本體尺寸 1 訂製品規格 標準
接頭種類 LQ2