(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

靜電消除器 風扇型 IZF21・IZF31 Series

SMC AIR IONIZER

靜電消除器 風扇型 IZF21・IZF31 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可大範圍高速除靜電的附風扇調整機能靜電消除器。
【特長】
・最薄 厚度40mm
・最快 高速除電0.5秒
・補正電壓(離子平衡):±5V
・安定的除電性能/維修性提昇

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

IZF31-BSU

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
IZF31-BSU
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 扇形 顯示器 帶靜電/除靜電狀態 / 清潔 / 異常 附加功能 空氣過濾器 / 風量調整 / 異常訊號輸出
風量/消耗空氣量(m3/min) 4.4 離子平衡 ±5V 離子平衡調整機能 自動/手動
電源 DC24V 附屬品、選購品/個別準備 附過濾器/附電源線(3m)/附托架 輸出入規格 NPN輸出入
自動清潔組件、窗 附自動清潔組件

靜電消除器 風扇型 IZF21・IZF31 Series的型號IZF31-BSU頁面。
記載關於型號IZF31-BSU之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767