(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

靜電消除器 IZS40・IZS41・IZS42

靜電消除器 IZS40・IZS41・IZS42

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・採用自動平衡感測器調整,可削減維修工時
・IZS40:簡單的操作,只要輸入電源即可使用
・IZS41:運用回饋感測器可高速除電
・IZS42:採用雙AC方式降低電位振幅

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
IZS40-1120-06B
IZS40-1300-06B
IZS40-1600Z-08B
IZS40-2320Z-08B
IZS40-340-06B
IZS40-400-06B
IZS40-640-06B
IZS40-820-08B
IZS41-580-06
IZS42-400-06B
型號數量折扣標準
出貨日
附加功能 附屬品、選購品/個別準備 機型 桿長度
(mm)
快速管接頭 感應器
19天 異常訊號輸出附電源線(3m)・附托架標準型1120Φ6快速管接頭
19天 異常訊號輸出附電源線(3m)・附托架標準型1300Φ6快速管接頭
19天 異常訊號輸出附電源線(10m)・附托架標準型1600Φ8快速管接頭
19天 異常訊號輸出附電源線(10m)・附托架標準型2320Φ8快速管接頭
8天 異常訊號輸出附電源線(3m)・附托架標準型340Φ6快速管接頭
19天 異常訊號輸出附電源線(3m)・附托架標準型400Φ6快速管接頭
19天 異常訊號輸出附電源線(3m)・附托架標準型640Φ6快速管接頭
19天 異常訊號輸出附電源線(3m)・附托架標準型820Φ8快速管接頭
19天 異常訊號輸出 / 外部連接感應器 / 遙控附電源線(3m)反饋感應器型580Φ6快速管接頭內建感應器
19天 異常訊號輸出 / 外部連接感應器 / 遙控附電源線(3m)・附托架雙AC型400Φ6快速管接頭內建感應器

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 棒形 顯示器 離子平衡 ±30V
離子平衡調整機能 自動 電源 DC24V 輸出入規格 NPN
射極盒種類 高速除電匣 射極材質 訂製規格
適用

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767