(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

D.P.油霧器 ALD600・ALD900 Series

D.P.油霧器 ALD600・ALD900 Series

少的潤滑油消耗量油霧器。
【特長】
・多點潤滑的集中管理
・只要調整差壓,簡單的給油量設定
・只要給油塞頭的開閉,空壓管線不用停止,也能做潤滑油的補充
・利用給油孔,可確認微油霧的發生狀況

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ALDU900-14P
ALDU900-20P
型號數量折扣標準
出貨日
IN側 配管螺牙的No. OUT側 配管螺牙的No.
19天 1 1/21 1/2
19天 22
型號
型號數量折扣標準
出貨日
IN側 配管螺牙的No. OUT側 配管螺牙的No.

Loading...

  1. 1

基本資訊

儲油量(cm3) 5000 IN側 接續種類 Rc 水氣排出
外殼 含玻璃纖維環氧樹脂、聚碳酸酯 OUT側 連接種類 Rc 流動方向 左→右
本體尺寸 2B 附屬品 面板 浮球開關
種類詳細 D.P.油霧器組件