(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

大容量型給油器 AL900 Series

SMC RUBLICATOR

大容量型給油器 AL900 Series

SMC大容量型給油器 AL900 Series。
【特長】
・個別給油

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AL800-14

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第19天

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

儲油量(cm3)380IN側 接續種類Rc
IN側 配管螺牙的No.1 1/2水氣排出[無] 無排水旋塞
外殼[樹脂] 聚碳酸酯外殼OUT側 連接種類Rc
OUT側 配管螺牙的No.1 1/2流動方向[右方向] 左→右
本體尺寸1 1/2附屬品

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AL800-14
型號數量折扣標準
出貨日
19天
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

儲油量(cm3) 380 IN側 接續種類 Rc IN側 配管螺牙的No. 1 1/2
水氣排出 無排水旋塞 外殼 聚碳酸酯外殼 OUT側 連接種類 Rc
OUT側 配管螺牙的No. 1 1/2 流動方向 左→右 本體尺寸 1 1/2
附屬品

大容量型給油器 AL900 Series的型號AL800-14頁面。
記載關於型號AL800-14之規格、尺寸、型式情報。